text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 27 產品
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
安全增量編碼器,每轉 4096 個脈衝,具有 sin/cos 介面,出軸式 10 mm,滑鍵相容。

根據要求
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
安全增量編碼器,每轉 4096 個脈衝,具有 sin/cos 介面,中空式可達 12 mm,滑鍵相容。

根據要求
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
安全增量編碼器,每轉 1024 個脈衝,具有 HTL 介面,出軸式 10 mm,滑鍵相容。

根據要求
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
安全增量編碼器,每轉 1024 個脈衝,具有 HTL 介面,中空式可達 12 mm,滑鍵相容。

根據要求
PSEN rs2.0-300
570302
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,塑料外殼,2xNC+2xNO 接點,最大300 N 彈簧力。

根據要求
PSEN rs1.0-300
570300
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,金屬外殼,2xNC+2xNO 接點,最大300 N 彈簧力。

根據要求
PSEN rs2.0-175
570303
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,塑料外殼,2xNC+2xNO 接點,最大175 N 彈簧力。

根據要求
PSEN rs1.0-175
570301
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,金屬外殼,2xNC+2xNO 接點,最大175 N 彈簧力。

根據要求
PSEN enc s1 eCAM
544011
絕對型編碼器,單轉,具有兩個備援 SSI 介面, 中空式 20 mm。

根據要求
PSEN enc m2 eCAM
544022
絕對型編碼器,多轉,具有兩個備援 SSI 介面, 出軸式 10 mm,滑鍵。

根據要求
PSEN enc m1 eCAM
544021
絕對型編碼器,多轉,具有兩個備援 SSI 介面, 中空式 20 mm。

根據要求
PSEN enc s2 eCAM
544012
絕對型編碼器,單轉,具有兩個備援 SSI 介面, 出軸式 10 mm,滑鍵。

根據要求
PSEN rs spring 300
570311
用於最大 300 N 彈簧力的繩索拉動彈簧。

根據要求
PSEN rs spring 175
570310
用於最大 175 N 彈簧力的繩索拉動彈簧。

根據要求
PSEN rs pulley 75
570312
偏轉滑輪 75 mm 直徑。

根據要求
PSEN rs pulley flex
570313
滑輪組,可旋轉。

根據要求
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
用於繩索拉動開關 PSEN rs 的繩索。繩索直徑 3 mm / 護套直徑 4 mm。PVC 護套,紅色。50 m 滾筒。

根據要求
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
用於繩索拉動開關 PSEN 繩索的繩索。繩索直徑 3 mm / 護套直徑 4 mm。PVC 護套,紅色。100 m 滾筒。

根據要求
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
拉繩開關含重置按鈕,直式頭,塑膠外殼,<54/>2 NC 和 2 NO接點,最大300 N彈簧力

根據要求
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,直式頭,塑膠外殼,<74/>2 NC 和 2NO 接點,最大300 N彈簧力

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途