比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

控制模組PRCM

開放的有效控制模組

控制模組PRCM

控制模組PRCM包含機器人控制器安全控制器兩者。享有高度安全性:PRCM可確保STOSBC安全功能,以及安全控制器所實行機器人系統安全功能。有效動作控制系統讓您能夠控制夾持器或線性滑架等其他軸。PRCM還可透過ROSIEC 61131-3進行功能擴充。

控制模組PRCM – 您的優勢

  • 可簡化調試的隨插即用原理
  • 可透過ROS或IEC 61131-3進行功能擴充
  • 動作控制系統可控制其他軸

控制模組PRCM的特色

控制模組PRCM的特色
  • 合而為一的機器人控制器和安全控制器
  • 精巧外型
  • 工業處理

ROS開放式軟體

Pilz皮爾磁ROS模組是高品質ROS套組。同時適用於工業和非工業環境。我們很樂意提供ROS相關協助 – 只需傳送電子郵件至 ros@pilz.de

ROS標誌

產品系列控制模組PRCM

控制模組PRCM

控制模組PRCM可透過例如隨插即用進行簡單調試。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw