比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

操作模組 PRTM

產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PRTM1 10m

Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

比較 下載

PRTM1 5m

Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows EmbeddedStandard 7; Teaching GUI; connection cable length 5 m

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw