比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

操作模組 PRTM

用於直覺式編程的移動操作模組

操作模組 PRTM

移動操作模組PRTM配備用於富有挑戰性圖像顯示和操作應用的快速處理器。圖形使用者介面採用直覺式觸控螢幕操作。操作模組的背面也有用於簡單教學的操作者按鈕。

PRTM的效果不亞於固定式面板:舉例來說,移動操作模組採用整合式安全元件、Windows Embedded Standard 7,並提供PC層級性能。PRTM還具有符合人體工學的外殼,以及支援HD的顯示器

  • 最高操作效率
  • 觸控螢幕操作
  • 用於教學的操作者按鈕在操作模組背面。
  • 透過操作與圖像顯示軟體進行直覺式編程
  • 符合人體工學的形狀
操作模組PRTM的優勢
操作模組PRTM的特色
  • 教學功能
  • 診斷功能
  • 兩個啟用開關,三段式
  • 操作模式選擇器開關
  • E-STOP按鈕
  • 10.1吋顯示器,1200 x 800畫素

ROS開放式軟體

Pilz皮爾磁ROS模組是高品質ROS套組。同時適用於工業和非工業環境。我們很樂意提供ROS相關協助 – 只需傳送電子郵件至 ros@pilz.de

ROS標誌

產品系列操作模組 PRTM

操作模組 PRTM

操作模組PRTM為您提供可簡化編程、教學和診斷的全方位直覺式操作概念。

用於操作模組 PRTM 的配件

透過用於操作模組 PRTM 的配件完成您的應用。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw