比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

適用於人機協同作業的PRMS 碰撞測量組

用於驗證您的 HRC 應用的全方位租賃概念

適用於人機協同作業的PRMS 碰撞測量組

人機協同作業:沒有安全的機器人,只有安全的機器人應用!

人員與機器人的互動日漸頻繁,需要新的機器人領域解決方案。Pilz 器人PRMS 可協助您依據 ISO/TS 15066 規範,實現安全且符合標準的人機協同作業(HRC)。透過碰撞測量組PRMS,您可以透過判定可能碰撞發生的功率和力道驗證人機應用。

由於我們的全方位概念,讓您能採用最新的碰撞測量產品。可以選擇購買租賃 PRMS。軟體更新及定期校正可保證測量符合標準。

請參見碰撞測量組PRMS 運作時的情況:依據 ISO/TS 15066 符合標準的碰撞測量

由於人員與機器人共同處於無安全圍欄的工作空間,因此人機協同作業需要高度安全性。
技術規範 ISO/TS 15066 是為了保護操作人員而發佈。依據 ISO/TS 15066,在可能發生碰撞的情況下,在技術 4 HRC 應用(無安全圍欄)中必須考慮疼痛閾值。若人員與機器人之間的接觸維持在所定義的值範圍內,則符合標準。因此所有人機應用都需要相關措施。請觀賞影片,進一步了解 PRMS!

碰撞測量組的功能

力量測量

力量測量裝置配備彈簧與感測器,可測量對人體施加的力量。
九條不同的彈簧擁有不同的彈簧力係數,在力量測量中用於重現不同的身體部位。

壓力測量

壓力試紙用來測量區域壓力,並將測量結果與標準指定的極限值加以比較。
便於使用的軟體工具則進行力量測量的驗證與數據化,以及產生測試報告。 

使用 PRMS 進行碰撞測量

全方位的概念

碰撞測量組 PRMS
  • 租賃或購買 – 根據需要
  • 實務產品訓練為期 1 天
  • 力量測量裝置 PRMS
  • 壓力試紙
  • 壓縮元件
  • 用於評估壓力試紙的掃描器
  • 精密售後服務套件 – 包括校正及軟體更新
  • 堅固耐用的攜帶箱

PRMS 可協助您實現安全機器人應用

  • 符合標準的力量和壓力測量
  • 精確驗證
  • 實際應用
  • 標準化測量程序
  • 對工作站進行現實評估
  • 由於測量元件便利,簡單即可使用
  • 軟體配備協定工具 – 用於簡單評估、圖像顯示及文件記錄
  • 彈性可適應環境條件,例如彈簧可自由運用
  • 產品訓練為期 1 天

碰撞測量組的特色

PRMS 詳細資訊
  • 堅固耐用的製品
  • 高品質的零組件
  • 可自由運用的彈簧
  • 授權軟體隨附協定工具

產品系列:碰撞測量組 PRMS

PRMS 碰撞測量裝置

進行人機協同作業的驗證期間,使用碰撞測量裝置 PRMS 來記錄若發生撞擊將產生的力道與壓力。PRMS 可租購。

PRMS 備品

碰撞測量裝置PRMS 的備品包括彈簧、壓力指示膜和壓縮元件、掃描器以及校準表。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw