比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

操縱器PRBT

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PRBT 6

Manipulator; 6 kg load; 741 mm working range; 6 axes (DOF); 24 V DCsupply; STO + SBC Function

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw