比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PASmotion和PASconfig SDrive – 運動控制工程設計工具

運動控制工程設計工具

Pilz皮爾磁運動控制工程設計工具可讓您快速而方便地設定與程式設計您的驅動裝置,並可靠地監控這些裝置。使用我們的驅動技術軟體來設定安全運動功能的參數,以產生運動程序和供診斷之用。整體程式設計概念是以符合IEC 61131-3標準的軟體PLC為基礎。

PMC工程設計工具的優點:

用來設定您驅動任務參數的軟體PASmotion,能提供:

  • 預先建立的功能模組,讓使用者容易使用並節省時間
  • 適合任何系統環境的開放性
  • 以參數設定取代程式設計 – 提供基本和應用專案
  • 圖像工具和儲存示波器能快速而輕易地調試您的驅動裝置
  • 免費下載
  • 多種語言

PMC工程設計工具的特色

PMC工程設計工具的特色

下列功能適用於所有PMC工程設計工具:

  • 符合IEC 61131-3標準的程式設計
  • 資源管理員程式能透過各種匯流排系統,輕易整合外部裝置
  • 在單一專案中提供所有組態設定資料 – 從工程設計到調試

PASmotion的主要功能:

  • 用來繪製運動路徑的圖像編輯器
  • 圖像顯示器可用來測量運動程序
  • 裝置參數設定 (例如PMCprotego/PMCtendo伺服放大器、PMCprimo運動控制系統)
  • 不需要額外的操作指示,即可直接獲得參數設定輔助說明
  • I/O狀態指示燈

PASconfig SDrive的主要功能:

  • 設定安全功能的參數
  • 輸入和輸出狀態指示燈
  • 單位轉換器
  • SD卡上的資料備份
  • 報告功能

 

可將PASmotion用於不同的應用:

  • 伺服沖壓
  • 隨動鋸機
  • 充填
  • 繞捲
  • 高速包裝機
  • 加註標籤
  • 機械凸輪板
  • 垂直軸
可將PASmotion用於許多不同的應用

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw