比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PMCprimo DriveP.48/AB0/4/0/0/208-480VAC

8176727
PMCprimo DriveP.48/AB0/4/0/0/208-480VAC
Included extension board PMCprimo C Bussystems standard: CANopen / Profibus-DP-S Software option: IEC61131-3 programming yy Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 48 A; Imax (5 sec.) = 96 A; Power consumption in S1 operation: 35 kVA necessary accessories: brake resistor 15 OHM

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, EAC (Eurasian), TÜV
電源供應電壓 (V): 208,0 - 480,0
寬度尺寸: 190.0 mm
高度尺寸: 386.0 mm
深度尺寸: 244.0 mm
毛重: 15830 g
淨重: 13330 g
環境溫度: 0 - 40 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待