比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PMCprimo DriveP.24/ABB/4/0/0/208-480VAC

8176707
PMCprimo DriveP.24/ABB/4/0/0/208-480VAC
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: IEC 61131-3 programming Further hardware options: Card PMCprotego S2 Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A, Imax (5 s)= 48 A power consumption in S1 operation: 18 kVA Integral brake resistor.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, EAC (Eurasian), TÜV
電源供應電壓 (V): 208,0 - 480,0
寬度尺寸: 100.0 mm
高度尺寸: 348.0 mm
深度尺寸: 243.0 mm
毛重: 7170 g
淨重: 5870 g
環境溫度: 0 - 40 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待