比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

運動控制系統PMCprimo

適用於基礎至高階應用的控制系統

運動控制系統PMCprimo

PMCprimo控制系統具備PLC和運動功能。它們會在工廠設備內部執行自動化功能,包括運動管理。可應用在大量的伺服軸上。

PMCprimo是高效能和靈活性的代名詞。最多可彈性地連結32個軸,以組合成電子主軸,就能解決簡單的CNC任務。已將「飛鋸機」、「橫切機」或「凸輪盤功能」等標準功能儲存為功能模塊。並提供「套袋包裝」等機器功能。建置多種現代化功能,像是遠端維護交換系統元件的自動參數設定,以及所有I/O的共用,能讓您執行具有高可用性的高性能解決方案。

全新產品:運動控制系統 PMCprimo C2 – 現在搭載更高效能

強大的運動控制系統 PMCprimo C2 具有 PLC、運動控制及 CNC 功能,且在執行您的完整控制任務時提供支援。高效能 PMCprimo C2 搭載 1.3 GHz 處理器及相容 FPGA 可確保高產能與流程品質。採用符合IEC 61131標準的軟體PLC進行程式設計,能縮短調試時間!

USB 介面可確保簡易資料匯入與匯出。PMCprimo C2提供 EtherCAT 作為主要介面。此外,PMCprimo C2 支援主從通訊介面,如 Modbus/TCP、CAN 或 PROFIBUS-DP-S。控制系統也允許多個通訊網路並行操作 (EtherCAT/CANopen)。

運動控制系統 PMCprimo C2

依據您的需求選擇:

以安全驅動為基礎:PMCprimo DriveP

以安全驅動為基礎的運動控制解決方案,能讓運動控制系統以選項介面卡方式整合在伺服放大器中。此外伺服放大器可透過驅動器匯流排輕鬆連接。PMCprimo DriveP 提供適合您應用項目的小巧、頂級效能解決方案!

此外,也可以使用PMCprotego S安全介面卡來加入驅動整合安全功能,即可輕鬆擴充本解決方案。安全運動、停止和制動功能,能減少設定時間、維護需求和成本。將運動控制、PLC和安全功能整合在裝置中。

以控制器為基礎:PMCprimo MC

PMCprimo MC和其以控制器為基礎的硬體平台,做為集中式解決方案,以構成開放系統的基礎。PMCprimo MC提供各種控制器介面,是全方位應用的最佳選擇!即使是複雜的應用程序,強大的處理能力仍然可以縮短週期時間。它能為嚴苛的機器流程提供最佳解決方案。

PMCprimo運動控制系統的優點

整合式解決方案可減少空間需求:PMCprimo DriveP – 以安全驅動為基礎

  • 高效軟體 PLC 遵循 IEC 61131 標準及明確建構的程式編譯介面
  • 適合運動控制及 CNC 應用、可選擇主控電腦連線、藉由 PSSu 連線方式使用外部 I/O 進行簡易擴充
  • 改善機器可用性 – SD 卡能在組件更換後快速重新調試
  • 整合 PLC、運動及 CNC 功能以及因整合的解決方案所以可改用的小型控制機櫃,皆可節省成本
整合式解決方案可減少空間需求:PMCprimo DriveP – 以安全驅動為基礎

開放所帶來的靈活性:PMCprimo MC – 控制器架構

  • 在眾多不同的自動化環境中有更多介面支援
  • 具備高處理能力,適用於更複雜的應用程式
  • 符合成本效益的控制解決方案可處理多達 16 軸的應用
開放所帶來的靈活性:PMCprimo MC – 以控制器為基礎

技術特色

精巧型、高效能控制系統PMCprimo DriveP的技術特色

精巧型、高效能控制系統PMCprimo DriveP的技術特色

  • 處理特定高效等級的控制工作
  • 插入 PMCprimo C 運動控制卡至伺服放大器即可執行模組化及小型完整解決方案
  • 可用於所有如 EN ISO 13849-1 定義之安全相關應用,標準高達 PL e
開放、以控制器為基礎的控制系統PMCprimo MC的技術特色

開放、以控制器為基礎的控制系統PMCprimo MC的技術特色

  • 配備高處理能力,可輕易執行大量軸數的複雜機器流程
  • 配備大量不同介面,可彈性整合任何自動化環境:3 部編碼器、4 x CANopen、1 x PROFIBUS-DP Slave + 3 x CANopen
  • 16 個數位輸入及 16 個數位輸出,為符合成本效益控制的解決方案奠定了基礎

運動控制系統PMCprimo – 適合各種需求的妥善解決方案

透過 Pilz 運動控制,您所有設備的功能都可以彼此相容。這使得生產過程能夠以更少的故障順利運行,從而提供更經濟的生產方式。充分運用各種功能:

  • IEC 61131-3
  • 無搖晃定位
  • 虛擬主軸
  • 電氣設備
  • 凸輪機構
  • 套準控制
  • 張力控制
  • 線性及圓形插補
  • 電子式旋轉凸輪排列
  • 快速輸入以偵測列印記號
符合各種需求的適當解決方案

運動控制系統PMCprimo – 適合各種應用

運動控制系統PMCprimo – 適合各種應用
  • 運輸與排序:例如同步化 (在袋型輸送帶上)、定義間距/距離、填補間隙、無搖晃運送紙張與液體等
  • 以各種形式包裝:例如膠膜纏繞、管狀袋、透明塑膠罩、紙類、裝袋
  • 列印、紙張與貼標:例如標記 (日期戳記等)、紙張裁切、堆疊、運送、特殊列印如烤箱旋鈕、紙箱或多色列印、紙卡黏接如 CD、抽獎券、明信片等)
  • 棧板堆疊及裝紙箱:例如堆疊、取放、托盤包裝
  • 特殊工具機:如研磨機、車床
  • 測試工作台設施特殊解決方案:例如定位、扭矩控制、插補及轉換、機器人

我們的產品系列:PMCprimo – 適合控制和運動任務

PMCprimo DriveP

精巧、以安全驅動為基礎的控制系統適用於高品質流程 – 並可選擇加入驅動整合安全功能。

PMCprimo C2

運動控制卡 PMCprimo C2 提供高效能外也提供實現高產能與高流程品質的全新方法。插入伺服放大器 PMCprotego D 後,您就能取得運動控制系統 PMCprimo DriveP。

PMCprimo MC

若採用以控制器為基礎的PMCprimo MC控制系統,您可受益於開放性帶來的極高靈活度:這是大規模應用的最佳選擇!

PMCprimo配件

運動控制系統PMCprimo的配件包括各種連接纜線和插入式介面卡,可完成任何應用。
PMI 6 primo

PMI 6 primo

PMI 6 primo 控制器具備PLC、運動和CNC功能。它們能以最大效能處理伺服軸的控制和運動任務。

PMI 6 primo

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw