比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PMCtendo AC - 技術特色

不同類型和尺寸的高效節能型伺服馬達PMCtendo SZ,適合應用在全新的馬達安裝規劃案件。在往後購買現有的應用設備時,可使用伺服馬達PMCtendo AC。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PMCtendo AC2.74/0/5/1/1/4/H/2

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 16.00 Nm Io = 6.50 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 22.10 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.62/1/M/1/2/5/H/3

with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 4.00 Nm Io = 2.50 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 9.80 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.73/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 17.40 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.73/1/M/1/2/5/H/4

with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 12.00 Nm Io = 9.80 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/5/H/3

with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 10.00 Nm Io = 6.10 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 11.90 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4

with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 16,00Nm Io = 13,10A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 31,60kgcm2

比較 下載

PMCtendo AC2.65/0/L/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 10.0 Nm Io = 6.1 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 11.9 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.75/0/L/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 12.3 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.8 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.72/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 4.90 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 12.70 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.74/0/M/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 16.0 Nm Io = 9.8 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 22.1 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.75/1/5/1/2/5/H/4

with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 20.00 Nm Io = 16.40 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 36.30 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC3.34/0/L/1/1/4/H/6

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.5 Nm Io = 3.44 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/6/H/3

with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/6

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.74/0/L/1/2/5/H/4

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 16.0 Nm Io = 13.1 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 22.1 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC1.A4/0/L/1/2/5/H/2

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 24.0 Nm Io = 9.8 A UN = 400 V nN = 2000min-1 Jmot = 136.0 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.00 Nm Io = 3.70 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/6

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC3.32/0/M/1/1/4/H/6

without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 1.20 Nm Io = 1.65 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3

without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 2.50 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/6

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 4.0 Nm Io = 4.9 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 6.2 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC3.31/0/L/1/1/4/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 0.60 Nm Io = 0.41 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC2.74/0/L/1/2/6/H/4

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 16.0 Nm Io = 13.1 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 22.1 kgcm2.

比較 下載

PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3

without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.5 Nm Io = 1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw