比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

伺服馬達PMCtendo

適合所有應用的馬達

伺服馬達 PMCtendo

PMCtendo伺服馬達可在任何應用中使用。無論您注重的是尺寸、動態、可控制能力或回饋系統皆可。伺服馬達PMCtendo SZ具有高功率密度,所以總長極短且重量輕盈。因此,同步馬達適合預載軸承與安裝在狹窄空間。由於具有低齒槽轉矩,能讓馬達精準同步,提供穩定的高加工品質。

在我們的產品選項中找不到適合的馬達?那麼,何不組裝您自己的專有馬達。您可以使用PMCtendo類型代碼完成。我們樂於為您提供協助。請與我們聯絡!

 

伺服馬達PMCtendo SZ的優點

  • 由於整體長度極短,因此具有高功率密度
  • 由於具有低齒槽轉矩,因此運作時非常安靜且具有高處理品質
  • 由於具有最高動態性,因此可提供最高週期率/機器輸出
  • 最佳散熱能力可持續產生高效能
  • 高解析絕對值編碼器系統可提供高效能與絕對定位能力
  • 非常適合在板軸與條件侷促的環境中使用
  • 高效率因素能提供節能效果 (IE4)
伺服馬達PMCtendo SZ的優點

馬達的技術特色 - 概述

Speedtec快速鎖定
  • 極短的整體長度
  • 平滑的傳動軸
  • 低慣量帶來的高動態性能
  • SpeedTec接頭或SpringTec接頭
  • 繞線組過熱保護PTC
  • 工業保護等級最高達IP66
  • RAL 9005黑色磨砂表面
  • EnDat絕對編碼器 (單轉或多轉)、電子標示牌
Springtec快速鎖定
  • 安全制動 24 VDC
  • 更高慣性
  • 外部 IP44 風扇至 IC416
  • 水冷、A側馬達法蘭
  • UL 與 CSA 認證的馬達絕緣系統

PMCtendo SZ伺服馬達的電子標示牌,讓伺服放大器能在連接時立即偵測特性資料。歸功於自動參數設定,可輕易快速地調試伺服放大器。也能自動偵測馬達更換。如此能防止非調試軸操作所造成的問題。

應用領域 – 當動態和可控制能力為重要考量因素

PMCtendo伺服馬達的應用領域廣泛,優異的控制能力與高馬達動態性是關鍵,精巧的尺寸也很重要。我們也生產製造慣性更高的同步馬達版本。

PMCtendo同步馬達的標準應用領域包括:

  • 工具機
  • 包裝機器
  • 印刷機器
  • 紙張製造
  • 充填
  • 搬運/機器人
  • 垂直軸
  • 診斷

 

應用領域

以高控制能力處理資料 - 包括監控

馬達的狀態顯示內容、錯誤訊息和警告,會輸出在PMCtendo DD和PMCprotego D伺服放大器上。

  • 處理資料:位置、速度、加速、電流、溫度
  • 監控:接地錯誤、過電流、短路、開啟電路、編碼器系統
  • 馬達故障:伺服放大器能立即偵測錯誤,並同步通知您可能原因

同步馬達的產業用途

我們的產品系列:伺服馬達PMCtendo

伺服馬達 PMCtendo SZ

PMCtendo SZ現代化伺服馬達系列,具有高功率密度、極短長度且輕量化的優異組合。無論是已預載軸承或安裝在狹窄空間:我們都能提供適合您應用的伺服馬達!

伺服馬達PMCtendo AC

PMCtendo AC提供廣泛的扭力範圍和各種不同速度的版本。對於新的設計,我們建議使用伺服馬達的PMCtendo SZ系列。我們樂於為您提供建議!

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw