比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PMCenergy SD電力儲備 - 技術功能

透過緩衝制動能量節省PMCenergy SD電力。

產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PMCenergy SD.B2

Energy storage for the storage of the brake energy from the Servo amplifiers. expands the storage volume up to 1600 Ws PTC resistor 35W / 1750Ohm Current peak 40 A

比較 下載

PMCenergy SD.E1

Expansion module for the energy storage to the Storage of the braking energy from the Servo amplifiers. Storage volume up to 1600 Ws

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw