比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC

8176573
PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, EAC (Eurasian), TÜV
硬體選項: 2 = Profibus
硬體選項2: 0 = 無
硬體選項3: 0 = 無
韌體選項: 2 = EtherCat
電源供應電壓 (V): 208,0 - 480,0
連續輸出電流3x208V: 24.0 A
連續輸出電流3x230V: 24.0 A
3x400V時連續輸出電流: 24.0 A
連續輸出電流3x480V: 24.0 A
輸出階段時鐘頻率: 8 kHz
峰值電流: 72.00 A
5秒輸出峰值最大電流: 48.00 A
電源類型 2 (V): 24
電源電壓 2: DC
STO-Enables數量: 2
數位輸入數量: 4
類比訊號輸入數量: 2
CANopen介面數量: 1
寬度尺寸: 100.0 mm
高度尺寸: 348.0 mm
深度尺寸: 243.0 mm
毛重: 6900 g
淨重: 5600 g
環境溫度: 0 - 40 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待