比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC

8176101
PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, EAC (Eurasian), TÜV
硬體選項: 0 = 無
硬體選項2: 0 = 無
硬體選項3: 0 = 無
韌體選項: 2 = EtherCat
電源供應電壓 (V): 208,0 - 480,0
連續輸出電流3x208V: 5.0 A
連續輸出電流3x230V: 4.0 A
3x400V時連續輸出電流: 3.0 A
連續輸出電流3x480V: 3.0 A
輸出階段時鐘頻率: 8 kHz
峰值電流: 9.00 A
5秒輸出峰值最大電流: 6.00 A
電源類型 2 (V): 24
電源電壓 2: DC
STO-Enables數量: 2
數位輸入數量: 4
類比訊號輸入數量: 2
CANopen介面數量: 1
寬度尺寸: 70.0 mm
高度尺寸: 345.0 mm
深度尺寸: 243.0 mm
毛重: 5500 g
淨重: 4400 g
環境溫度: 0 - 40 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待