比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

伺服放大器PMCprotego D

PMCprotego D - 以安全運動達成更多效果

伺服放大器PMCprotego D

在任何需要最大彈性和安全性的地方,使用現代化的PMCprotego D伺服放大器來做為驅動控制器!驅動控制器支援所有相關的現場總線fieldbus系統、回饋和馬達類型。PMCprotego D可輕鬆整合至現有的系統環境中。保證適用於標準市售系統

基本版已包括「安全扭矩關閉」(STO)功能(內建)。可使用PMCprotego S插入式安全介面卡,輕鬆實行其他安全功能(降低速度、安全操作停止或安全靜止)的組合,且安全功能不受馬達和編碼器類型影響。歸功於安全運動解決方案,您可以利用各種反饋訊號達成最高至PL e效能等級。

PMCprotego是靈活性的關鍵:也可將伺服放大器用來做為以安全驅動為基礎的運動控制系統。將PMCprimo C選配介面卡插入PMCprotego D的第二個插槽中,即可製作出精巧的多合一運動控制系統

 

控制技術領導廠商為您帶來極大優勢

  • 無論是何種編碼器類型,任何回饋系統都能提供最高至EN/ISO 13849-1標準PL e的驅動整合安全功能
  • 支援各種現場總線fieldbus、回饋及馬達類型
  • 含有兩個插槽的模組化系統,可搭配安全介面卡和I/O擴充卡或運動控制卡使用
  • 可將裝置整合在現有自動化環境中,並因此降低成本
  • 安全制動控制和垂直軸可搭配PMCprotego S安全介面卡
  • 採用低供電電壓類型,有效減少成本(1x 110 VAC至3x 230 VAC,尺寸01-24)

彈性驅動控制器 – PMCprotego D的特性

彈性驅動控制器
  • 具備3種額定電流01-12A、24A、24-72A的規格,適用於各種不同的應用領域
  • 基本版已包括「安全扭矩關閉」(STO)功能,並可搭配安全介面卡加入其他安全功能
  • 擴充卡的插槽(現場總線fieldbus、安全介面卡、運動控制卡等)
  • 具備回饋功能之馬達的伺服放大器,例如解角器或Sin/Cos編碼器 (Hiperface、Endat)、BiSS、增量型編碼器或無感測器
  • 為同步和非同步馬達提供最高至60,000 rpm的無編碼器操作
  • 快速調試和維修的SD卡插槽
  • 通訊:EtherCAT、CANopen、SafetyNETp(準備中),或使用選配介面卡PROFINET、PROFIBUS
  • 具備全球使用合規性的標章

使用PMCprotego D輕鬆控制任何應用

  • 用途廣泛,支援超過50種回饋系統和不同的馬達技術
  • 整合式控制技術解決方案,能完成複雜目標 (極安靜的運轉、例如用於醫療應用以及高馬達速度)
  • 符合EU標準,例如節能和安全技術的相關標準
  • 方便的操作和處理能力,能提供快速建置和調試

 

使用PMCprotego D輕鬆控制任何應用

整合式診斷

伺服放大器能將所有資訊和訊息提供給主控制系統: 

  • 馬達資料
  • 控制器資料
  • 多種介面的狀態
  • 錯誤訊息
  • 警告訊息
  • 運動順序

您還可以使用一個圖形化工具幫助準備數據。

使用PMCprotego D隨時監控系統狀態,以便迅速排除產生的任何錯誤。您可藉此在調試及生產期間節省時間!

 

整合式診斷

伺服放大器的產業用途

我們的產品系列:伺服放大器PMCprotego D

PMCprotego D

在基本版本的PMCprotego D安全伺服放大器中,也提供「安全扭矩關閉」功能。PMCprotego S安全介面卡整合在放大器中,提供安全運動、停止和制動功能。

PMCprotego D 的配件

提供多種相容配件供您選擇。若您需要客製化版本,請與我們聯絡。

電力儲備PMCenergy SD

以驅動技術節能。全新電力儲備PMCenergy SD具省電效益,與伺服放大器PMCprotego D與PMCtendo DD5搭配使用!

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw