比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

控制您的驅動設備!

PMCtendo DD伺服放大器

使用現代化PMCtendo DD伺服放大器作為驅動控制器,即可使用各類型的馬達技術。它能讓您操作各種常用的馬達,例如伺服、同步和線性馬達,以及具有特殊馬達的應用。PMCtendo DD伺服放大器可同時用於單軸與多軸應用!

伺服放大器PMCtendo DD

  • 精巧尺寸能節省空間
  • 因為基本版已包含安全STO功能,在低安全需求下帶來高成本效益的解決方案
  • I/O擴充卡插槽具備各種不同現場總線fieldbus的相容性

功能特色概述

功能特色概述
  • 具備回饋功能之馬達的伺服放大器,例如解角器或Sin/Cos編碼器 (Hiperface、Endat)
  • 同步、非同步及線性馬達,以及其他馬達的操作
  • CANopen 介面
  • 定位控制
  • 電子變速箱
  • 適用於極小控制機櫃的精巧設計
  • I/O擴充介面卡的插槽 (現場總線fieldbus等)
  • 整合式馬達制動裝置致動

整合式診斷

伺服放大器能將所有資訊和訊息提供給主系統: 

  • 馬達資料
  • 控制器資訊
  • 多種介面的狀態
  • 錯誤訊息
  • 警告訊息
  • 運動順序

並提供圖形化工具以協助您準備資料!

我們的產品系列:PMCtendo DD

PMCtendo DD

PMCtendo DD5精巧系列 – 具備「安全扭矩關閉」功能。

配件 - PMCtendo DD

提供多種配件供您選擇。我們也提供個別客製化類型以滿足您的應用。請與我們聯絡!

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw