比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全雷達系統 – LBK 系統

安全防護區域監控 - 即使在嚴峻的工業環境中!

安全雷達系統 – LBK 系統

憑藉世界首創利用雷達技術進行保護區域監控的安全完整解決方案,Pilz 正在擴展其安全感測器技術領域的產品組合。這是由 Inxpect S.p.A. 的安全雷達系統 LBK 系統與可程式小型控制器 PNOZmulti 2 組成。此完整解決方案即使在戶外,也能安全監控複雜應用及嚴苛環境。功能強大的雷達技術即使在灰塵、髒汙、雨水、光線、火花或衝擊等外部影響的情況下,也可確保高可用性。

運用雷達技術進行安全保護區域監控

運用基礎雷達技術(FMCW:調頻連續波),LBK 系統提供頻率為 24 - 24.25 GHz 的音量監控,並可用於安全等級最高 SIL 2、PL d 及類別 2。系統涵蓋的安全相關功能包含「偵測功能」及「重新啟動聯鎖」。偵測功能在危險區域一受到侵犯就使機器處於安全狀態的同時,當危險區域中仍有人員時,重新啟動聯鎖可防止機器自動啟動。

彈性設置保護區域

安全雷達系統解決方案依應用而定包含最多 6 個雷達感測器、1 個控制單元及可程式安全控制器 PNOZmulti 2。依要監控的面積大小而定,可針對每個感測器設置寬型或窄型保護區域:寬型保護區域具有水平 110° 和垂直 30° 的掃描角度,窄型保護區域具有水平 50° 和垂直 15° 的掃描角度。

透過 LBK 系統 Configurator 進行簡單設定

感測器的實際保護區域依感測器的定位、安裝高度及傾斜度(水平/垂直)而定。如此,可為受保護區域創建彈性形狀。最大可監控 15 m x 4 m 的面積。透過適當 Configurator 選擇和設定感測器。除了保護區域之外,也可能設定警告區域。例如,若有人侵犯警告區域,則可能會發出光學信號。如此,可一直維持工廠產能。

LBK 系統 Configurator

 

配備小型控制器 PNOZmulti 2 的 LBK 系統

安全 LBK 系統的優點

  • 用於複雜應用中的安全保護區域監控或結合 PNOZmulti 2 具有外部影響的完整解決方案
  • 不受灰塵、雨水、光線、髒汙、蒸汽及衝擊的影響
  • 最多可串接 6 個感測器
  • Configurator 用於選擇感測器並設置保護區域
  • 警告區域可發出物體接近的信號
  • 完整屏蔽整個系統或個別感測器
  • 當危險區域中有人時,重新啟動聯鎖以防止機器重新啟動

安全 LBK 系統的特色

雷達系統掃描角度
  • 感測器掃描角度,寬型保護區域:水平 110°,垂直 30°
  • 感測器掃描角度,窄型保護區域:水平 50°,垂直 15°
  • 掃描角度,窄型保護區域:水平 50°,垂直 15°
  • 感測器範圍:4 m
  • 最大保護區域(配備 6 個感測器):15 m x 4 m
  • 連接類型:CANopen
  • 反應時間:最大 100 ms
  • 適用於安全等級最高 SIL CL 2、PL d、類別 2 的應用

使用

光電感測器由於複雜應用條件或外部影響而到達其極限的應用中,安全 LBK 系統結合可程式小型控制器 PNOZmulti 2,提供了最佳解決方案。一般可應用於例如通常存在灰塵、切屑或焊接火花、強光及衝擊的重工業環境中。其中包含鋼鐵加工、鑄造廠或木工環境。在戶外,雷達系統即使在起霧、下雪及一般下雨的情況下,也可防護起重機或散裝貨物港及儲存設施。

應用雷達感測器 LBK 系統

我們的產品系列:安全雷達系統 – LBK 系統

LBK 系統

選擇您的 LBK 系統,由控制單元和最多 6 個感測器組成。

LBK 系統配件

您可以在此找到適用於 LBK 系統的配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw