比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

PSENopt工具

光電感測設備PSENopt Advanced的配置

PSENopt工具

透過軟體工具PSENopt Configurator,即可輕鬆地安裝和管理PSENopt Advanced光電感測設備:所有個別光束皆能在軟體中檢視。因此,您可在單一工具中全面設定光電感測設備:從校正到屏蔽、遮蔽與串接等功能。

PSENopt Configurator也能協助快速診斷。可立即找出中斷的光電感測設備的位置。這也確保降低您機器的停機時間,同時保有高效率。

容易安裝和處理 – PSENopt Configurator 的優點

  • 可看見的單一光束,讓安裝與操作變得簡單、具經濟效益
  • 屏蔽、遮蔽及串接操作簡單
  • 教導與再次教導新物件非常快速
  • 離線建立的軟體組態設定可利用程式介面輕鬆傳送至其他設備
  • 逐步功能表指引和初期故障偵測
  • 安裝光電感測設備時具有更大的靈活性
  • 快速錯誤診斷功能,減少停機時間並增加設備可用率
簡單的安裝和管理

PSENopt Configurator的特色

PSENopt Configurator的特色
  • 整體配置的體現:安全光電的校正,以及屏蔽、遮蔽和串接功能
  • 可搭配程式設計介面,離線建立軟體組態設定(PSENopt Advanced程式設計介面、產品編號:631070),並透過介面傳送至其他機械設備
  • 若安裝多個光電感測設備,可為每個光電感測設備指派個別代碼

PSENopt Configurator的應用

PSENopt Configurator用於安裝和管理光電感測設備PSENopt Advanced。能實現整體配置:從光電感測設備的校正,到屏蔽、遮蔽和串接等功能。也能透過個別光束的顯示快速診斷。

PSENopt Configurator的應用

PSENopt Configurator可廣泛應用在各產業

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw