比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

旋轉編碼器PSENenco - 技術特色

標準旋轉編碼器可搭配其他元件在自動化系統PSS 4000中使用,以判斷安全位置與速度。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PSEN enc m1 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

比較 下載

PSEN enc s1 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

比較 下載

PSEN enc m2 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, feather key.

比較 下載

PSEN enc s2 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, feather key.

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待