旋轉編碼器PSENenco是用來判斷位置與速度的裝置。可在第一個擴充階段中使用的旋轉編碼器為絕對型編碼器,可在自動化系統PSS 4000中使用。它在軟體模塊中提供了已驗證、多樣化的絕對值位置。感測器具備磁性和光學測量系統。您可以在單一裝置中同時擁有兩種裝置的功能!
旋轉編碼器PSENenco
標準旋轉編碼器 – 具備安全性
安全位置和安全速度 – 優點
- 安全的速度與位置評估
- 安全監控功能傳送到使用者軟體上
- 由於使用者程序中的動態極限值監控,讓監控極限值時具有高度靈活性
- 機械式旋轉凸輪配置可更換為安全電子旋轉凸輪配置PSS 4000 (包括旋轉編碼器PSENenco)
旋轉編碼器的特色
- 同一個機殼包含兩部編碼器
- 雙通道 (1 個光學式、1 個磁性)
- 2個SSI介面
- 符合SIL CL 3與PL e標準的自動化系統PSS4000
旋轉編碼器PSENenco的應用
旋轉編碼器PSENenco可用於上述的機械式沖壓機領域。「安全電子旋轉凸輪配置」解決方案可取代傳統的機械式旋轉凸輪配置。旋轉編碼器PSENenco加上控制系統 PSSuniversal PLC與相對應的軟體模塊,能達成SIL 3的標準。旋轉編碼器的其他應用領域,還包括任何需要安全位置偵測的位置。
旋轉編碼器的工業應用
我們的產品系列:旋轉編碼器PSENenco
下載

資料載入時,請等待
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw