比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全拉繩開關PSENrope - 技術特色

安全拉繩開關的配件包含滑輪座、拉繩、導引滾軸與張力彈簧。

產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

比較 下載

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

比較 下載

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

比較 下載

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

比較 下載

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

比較 下載

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw