比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全拉繩開關PSENrope - 技術特色

安全拉繩開關PSENrope可確保在組裝線的任何位置觸發E-STOP功能。它提供各種拉繩長度與外殼材質。

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PSEN rs2.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

配件 比較 下載

PSEN rs1.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

配件 比較 下載

PSEN rs1.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

配件 比較 下載

PSEN rs2.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

配件 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw