安全拉繩開關 PSENrope

不間斷的安全

安全拉繩開關 PSENrope

無論在組裝線或機器上:只要是生產區域安全性為重要考量的場所,安全拉繩開關 PSENrope 已被證明是可靠的解決方案。PSENrope 藉由手動操作關閉功能程序。

PSENrope 可在重要之處提供最大安全性:緊急停止功能可在沿著繩索的任何位置觸發。繩索長度達 75 公尺,因此適用於安全防護大型工廠。

PSENrope mini –符合成本效益的安全防護輸送帶解決方案

採用 PSENrope mini,您擁有符合成本效益的拉繩開關繩索長度達 30 公尺),可在輸送帶或機器上提供可靠保護。堅固的金屬或塑膠外殼可確保高度堅固耐用

由於配備直式與彎角頭的版本,PSENrope mini 靈活且簡單,可安裝在各種組裝情況下。除了配備 E-STOP 緊急停止功能的版本以外,還有配備整合式復歸按鈕的版本,適用於隱蔽式安裝在應用內。

PSENrope mini

簡單便利的安全解決方案

  • 簡單的安裝和便利的管理
  • 即使在保護大型系統時,也具備高度使用彈性
  • 牢固的加工和強韌的金屬或塑膠外殼極為堅固
  • 堅固的金屬或塑膠外殼高度堅固耐用
  • 室內和戶外均適合使用
  • 接線空間與機械結構實體分開,因此安全性很高
  • 緊急停止和拉起釋放功能的組合,能符合成本效益
簡單便利的安全解決方案

拉繩開關的特色

拉繩開關的特色
  • 針對高達下列等級的應用所設計:EN ISO 13849-1 的 PL e、EN/IEC 62061 的 SIL CL 3
  • 整合式 E-STOP 按鈕
  • 接觸點:2NC、2 NO
  • 具備復歸功能的版本(PSENrope mini)
  • 防護等級:IP67

耐用 – 即使在極端環境條件下

安全拉繩開關 PSENrope 堅固耐用且靈活,使其成為生產區域安全性為重要考量的可靠解決方案。因為安全拉繩開關的操作範圍僅受到拉繩長度限制,因此即使是大型工廠設備也可以使用 PSENrope 來保護安全。

耐用 – 即使在極端環境條件下

拉繩開關的工業應用

我們的產品系列:安全拉繩開關 PSENrope

安全拉繩開關PSENrope

安全拉繩開關 PSENrope 具有高使用彈性、容易安裝,容易操作。無論是第一次安裝或是升級:安全拉繩開關的精細設計都能夠簡化安裝程序。

拉繩式安全開關配件

與 PSENrope 完全相容:滑輪座、拉繩、導引滾軸、張力彈簧、多重介面 PDP67 等。

安全拉繩開關 PSENrope mini

採用 PSENrope mini,您擁有符合成本效益的拉繩開關(繩索長度達 30 公尺),可在輸送帶或機器上提供可靠保護。

連接技術

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位