比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

機械式安全門系統 PSENmech 具備防護鎖定功能

PSENmech – 讓門保持關閉狀態!

機械式安全門系統 PSENmech 具備防護鎖定功能

作為安全開關 PSENmech 的重要元件,具備防護鎖定功能的安全機械式安全門系統 PSENmech 可為移動式護罩的安全監控提供經濟實惠解決方案。安全門將牢固鎖定,直到危險機器運動停止。只要安全門開啟,就可防止危險運動的意外重啟。

具備安全防護鎖定功能的安全門監控的經濟解決方案 – 可為您帶來的優勢

  • 由於逃生與緊急釋放裝置選項,適用於無障礙門
  • 各種致動器和 M12 連接使得安裝靈活且快速
  • 頭部和 3D 致動器由金屬製成,因此產品使用壽命長
  • 外殼具有防塵與防水特色
  • 由於 M12、5-pin 產品類型,適合連接到 PDP67 或PSS67 等分散式模組
  • 例如,安全解決方案配備可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2
機械式安全門系統 PSENmech 搭配可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2

具備防護鎖定功能的機械式安全門系統 PSENmech 的特色

安全門系統 PSENmech 的致動說明
  • 依據 EN 60947-5-1 標準監控可移動式護罩的位置
  • 專為最高符合 EN ISO 13849-1 的 PL e、EN/IEC 62061 的 SIL CL 3 的應用所設計(必須使用 2 個裝置才能符合最高需求)
  • 鎖固力:1500 N
  • 致動說明:5(包含以上)

機械式安全門系統的應用選項

由於整合式防護鎖定功能,安全門系統 PSENmech 適用於個人與程序保護,並可用於許多產業。

若您在尋找用於安全門監控的經濟型解決方案,那機械式安全門系統 PSENmech 適合您的應用。具備防護鎖定功能的 PSENmech 可透過逃生釋放裝置或緊急釋放裝置進行擴充。

 

採用機械式安全門系統 PSENmech 進行具備防護鎖定功能的安全門監控

安全門系統的工業應用

我們的產品系列:安全門系統 PSENmech

PSENmech具有防護鎖定功能(PSEN me5)

與前身PSENme1相比,新一代具有防護鎖定功能(PSEN me5)的安全門系統PSENmech由於其金屬頭部,因此堅固耐用性更高,還可與逃脫釋放裝置或緊急釋放裝置結合。

用於具有防護鎖定功能的PSENmech的配件

用於具有防護鎖定功能的機械式安全門系統PSENmech的配件,包含各種致動器、逃脫釋放裝置及緊急釋放裝置。

PSENmech具有防護鎖定功能(PSEN me5)

與前身PSENme1相比,新一代具有防護鎖定功能(PSEN me5)的安全門系統PSENmech由於其金屬頭部,因此堅固耐用性更高,還可與逃脫釋放裝置或緊急釋放裝置結合。

用於具有防護鎖定功能的PSENmech的配件

用於具有防護鎖定功能的機械式安全門系統PSENmech的配件,包含各種致動器、逃脫釋放裝置及緊急釋放裝置。
安全門系統 PSENmech 具備防護鎖定功能(PSEN me1)

PSENmech 具備防護鎖定功能(PSEN me1)

第一代具備防護鎖定功能(PSEN me1)的安全門系統 PSENmech 可確保安全門的安全防護鎖定,直到機器運動停止。

PSENmech 具備防護鎖定功能(PSEN me1)

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw