text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 32 產品
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml bracket sliding door
570492
滑動門用安裝支架

根據要求
PSEN ml mounting plate
570490
40mm 標準輪廓用安裝支架

根據要求
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 2.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 3.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 4.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 3.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 2.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml escape release
570460
用於安全門系統 PSENmlock 的逃脫釋放裝置;包裝內容 = 逃脫釋放裝置及安裝配件

根據要求
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件

根據要求
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
扇形門用把手單元,高度 80 mm

根據要求
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
扇形門用安裝支架,高度 80 mm

根據要求
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
扇形門用安裝支架,高度 70mm

根據要求
PSEN ml door handle sliding door
570495
滑動門用把手單元

根據要求
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
扇形門用把手單元,高度 70mm

根據要求
PSEN screw set bracket swinging door
570498
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及 扇形門用支架,包裝內容 = 2 個內六角 螺絲 M5x12、1 個安全螺絲含單向一字 M5x12

根據要求
PSEN screw set bracket sliding door
570499
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及 滑動門,包裝內容 = 2 個內六角螺絲 M5x16、1 個 安全螺絲含單向一字 M5x16

根據要求
PSEN ml escape release extension
570462
逃脫釋放裝置用擴充件,25 mm 擴充元件, 不鏽鋼

根據要求
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
用於覆蓋延伸件的外蓋套筒。PU = 2 個延伸套筒(每個的長度為 25 mm)。

根據要求
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
黑色把手含 PSENmlock DHM 用黃色握把插件。

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途