比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m

570361
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
Connection cable, M12-12pin Connector (female/male), 10m PUR-cable, 12X0,25mm?

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
額定電流: 2.0 A
接頭數量: 12
Stínění:
導體截面: 0,25
拖曳能力:
電纜長度: 10.00 m
環境溫度: -30 - 80 °C
保護接頭1等級: IP67
保護接頭2等級: IP67

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待