比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN cable M12-12sf 3m

570351
PSEN cable M12-12sf 3m
Connecting cable with plug, M12-12pin connector, female, 3m PUR-cable, 12x0,25mm?

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
額定電流: 2.0 A
接頭數量: 12
Stínění:
導體截面: 0,25
拖曳能力:
電纜長度: 3.00 m
環境溫度: -30 - 80 °C
保護接頭1等級: IP67

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待