您的意見將幫助本公司改善網路商店,為您的福利進行網路商店優化。感謝您抽出寶貴的時間支持我們。
1顆星:不滿意, 5顆星:很滿意
我們需要以下資料以便與您聯絡
您目前是在 全球Pilz皮爾磁 請選擇您的語言或國家
資料載入時,請等待
產品比較表
PSENslock的重新啟動互鎖開關 – 技術特色
安全閘門系統PSENslock的附加模組可防止工作人員開啟安全閘門的情況下機器意外啟動。
Mounting bracket for swing gates and folding gates. For PSENslock with 500 N and 1000 N holding force.
Mounting bracket for sliding gates. For PSENslock with 500 N/1000 N holding force.
Accessory for PSENslock with the function of "restart interlock" for protecting work in the danger zone of a machine that is out of service. Mechanical additional module for mounting at PSEN sl-0.5 or PSEN sl-1.0. Option to attach up to two padlocks or carabiner to prevent closing of the door and therefore machine's restart.
電話號碼: +886 2 2570 0068 電子郵件: info@pilz.tw