比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全門系統 PSENslock

在單一系統中,以流程防護監控安全位置

安全門系統 PSENslock

非接觸式安全門系統PSENslock將 安全門監控非接觸式磁力聯鎖整合成為單一設備。充分結合安全位置監控與流程防護的PSENslock,是為各種用途所設計。甚至能符合最高安全標準的應用!

PSENslock提供三種不同的功能類型。除了基本版本之外,也提供下列類型:

  • PSENslock配備擴充診斷功能 (版本 6.1): 安全門系統可在數個PSENslock用於單一應用時快速進行診斷。您可以立即辨識哪個開關無法啟動防護鎖定,並在發生錯誤時節省時間。
  • PSENslock具備獨立於防護鎖定的安全輸出 (版本3.1/4.1/4.2):安全門系統開關上的安全輸出(OSSD)不受防護鎖定狀態限制,能在建置您的應用時提供更大的彈性。

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

安全門系統PSENslock的簡易操作

PSENslock結合按鈕單元PITgatebox即可獲得更多操作及按鈕元件:從E-STOP按鈕、發光按鈕到鑰匙開關與鑰匙操作按鈕。PITgatebox有多種版本可供選擇,皆搭配耐用的壓鑄鋅外殼,抗衝擊、振動與碰撞效果尤其出色。其薄型外殼能以不佔空間的方式安裝於標準鋁製系統內。

深入瞭解:PITgatebox

PSENslock與按鈕單元PITgatebox的組合

低磨損最高操作防護-優勢

  • 完整的一站式解決方案-使用Pilz皮爾磁控制技術監控防護設備
  • 彈性化的連接方式和四個組裝方向,提升使用彈性和快速安裝能力
  • 串聯連接方式能達成時間和成本最佳化
  • 透過磁性防護鎖定提供最高級操作防護(編碼)和程序保護
  • 高防塵與防水(IP67)能力,能在嚴峻的日常工業環境中運用
  • 兩側LED使診斷更容易進行
  • 非磨損式機械結構設計,使其擁有長效使用壽命
  • 採用高能源效率的磁鐵,將耗電量降至最低

安全門系統的特色

安全門系統的特色
  • 安全門系統依據EN 60947-5-3,監控移動式防護裝置的位置
  • 適合以最高EN ISO 13849-1 PL e與EN/IEC 62061 SIL CL 3標準,針對程序保護工作提供磁性防護鎖定應用
  • 可以串聯方式連接PSENini、PSENcode和PSENslock
  • 工業防護等級IP67
  • 垂直與橫向偏移:+/-3 / +/-5 mm

以PSENslock監控安全門

安全門系統PSENslock具備500 N或1000 N的電磁夾持力,能防止防護設備意外開啟操作防護致動器能提供最高等級的安全性。因此,PSENslock成為現有機械技術的安全替代方案。

PSENslock適用於各式的活動掀蓋及不論是左右角鏈開啟的各式的扇形門和滑門,皆符合最高安全標準的應用最高符合:

  • 依據EN ISO 13849-1的PL e
  • EN/IEC 62061 SIL 3
  • EN 954-1安全類別4

PSENslock 符合防護等級 IP67。 非接觸安全門系統已為安裝於較寬的 45 mm 門廓最佳化。

以PSENslock監控安全門

安全門系統的工業用途

我們的產品系列:安全門系統 PSENslock

安全門系統 PSENslock

藉由將安全位置監控與流程防護互相結合,可符合最高安全標準的應用 - 安全門系統 PSENslock。

安全門系統的配件

與安全門系統 PSENslock 完美搭配:安全門監控配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw