比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN sg2c-5LPKLC-M12/5 unit

570832
PSEN sg2c-5LPKLC-M12/5 unit
Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push switch for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch (3 positions) 4. Illuminated pushbutton; 5. Blind cover M12/5 connection with enable switch Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, TÜV, FCC
感測原理: 應答器Transponder
編碼類型: 編碼式
保持力,擺動方向: 2000 N
OSSD 輸出數量: 2
輸入點數量: 2
連接類型: Federzugklemme steckbar
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
DC 耗電量: 2.0 W
按鈕開關數量: 2
防護等級,外殼: IP54
控制元件按鍵數量: 4
寬度尺寸: 200.0 mm
高度尺寸: 568.0 mm
深度尺寸: 108.0 mm
毛重: 3060 g
淨重: 2690 g
環境溫度: -20 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待