比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全門系統PSENsgate

用於安全門監控的整合式系統

安全門系統PSENsgate

安全門系統PSENsgate在單一系統中結合牢固安全門監控安全防護鎖定以及控制元件。我們的產品最高達PL e的安全防護等級。

受益於安全門系統的高彈性!各種不同的系統類型皆提供多種可整合的選購操作人員元件,例如按鈕、鑰匙開關、發光按鈕和區段停止。也能提供E-STOP和退出釋放等功能。

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

完整、高經濟效益的解決方案 – PSENsgate的優點

  • 成本最佳化系統 – 在單一產品中包含安全門監控、安全防護鎖定,以及額外的操作人員
  • 每個安全門只需要一個開關,即可為人員與工廠設備提供高安全防護能力
  • 多樣化的操作和控制元件選項,以及連接啟用開關的廣泛度,能提供極大的彈性
  • 高能源效率系統,能降低耗電量
  • 內建的操作人員元件以及廣泛串聯範圍,能減少安裝與接線工作
  • 與Pilz皮爾磁控制技術結合,能提供安全、完整的解決方案

安全防護鎖定裝置 - 安全門系統PSENsgate的特色

安全防護鎖定裝置 - 安全門系統PSENsgate的特色
  • 將安全門監控、安全防護鎖定及插銷斷裂監控功能整合至單一系統 – 包括緊急停止裝置和操作人員元件
  • 最高等級的操作與失效防護能力
  • 適合左右絞鏈式門
  • 內建的「清除設定」:在工作時段結束時,將所有防護鎖定裝置一起開啟
  • 可用串聯方式連接PSENslock、PSENsgate、PSENcode和PSENini
  • 為最高至EN ISO 13849-1的PLe、最高至EN/IEC 62061的SIL 3、EN 954-1的類別4等所有應用而設計

以PSENslock監控安全門

安全門系統PSENsgate可應用在大型安全門上,也能用於需避免在特定操作下意外開啟的安全門。例如,提供危險移動 (超限) 的防護。

因為其耐用設計與高機械性負載能力,安全門系統 PSENsgate 能提供長效產品壽命。PSENgate可符合最高安全標準的應用 最高EN ISO 13849-1 PL eEN/IEC 62061 SIL CL 3標準,以防護人員與工廠。

結合我們的安全控制技術,例如可設定的小型控制器 PNOZmulti Mini,即可達成安全門監控經濟安全又完整的解決方案。安全門系統PSENsgate也能與其他的感測器串聯:PSENini、PSENcode和PSENslock。

以PSENslock監控安全門

安全門系統的工業應用

我們的產品系列:安全門系統PSENsgate

安全閘門系統PSENsgate

更高的生產力和高度節約能力:使用一個統包系統,並整合您所有的安全功能和操作人員元件。以PSENsgate最佳化您在配置、設計、準備文件、採購及安裝的時間和成本!

安全閘門系統的配件

為安全閘門系統完美量身打造:診斷接頭、連接線分隔器、連接線、多重介面PDP67等,以提供牢固安全閘門監控。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw