比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全插銷PSENbolt

用於牢固安全閘門監控的可組合解決方案

安全插銷PSENbolt

安全插銷PSENbolt是由機械式插銷、把手及各種可組合的安全開關,依據不同的操作原則所組成。如此將可節省昂貴的設計及製造費用。此外,安全插銷也能符合最高的失效與操作防護要求。

另一方面,PSENbolt也確保提供安全閘門監控 - 最高可達類別EN/ISO 13849-1的PL e / EN/IEC 62061的SIL CL 3標準(視使用的感測器而定)。做為機械式替代方案,安全插銷PSENbolt特別適合應用於難以調整的安全閘門。

安全插銷PSENbolt – 您可獲得的優勢

  • 減少開發與安裝的支出
  • 包含安全開關、把手與插銷的高經濟效益解決方案
  • 提供最多兩種開關的簡單組合
  • 機械式防護和堅固材質能延長使用壽命
  • RFID傳送技術和編碼型安全開關PSENcode能提供最高的操作與失效防護
  • 鎖定銷可預防插銷意外關閉

安全插銷的特色

安全插銷的特色
  • 門把和安全開關的完整解決方案
  • 可搭配多種產品:PSENcode精巧尺寸設計和PSENmech
  • 預製型插銷
  • 具備逃脫釋放功能的版本
  • 適用於掛鎖,以防止閘門遭到機械式鎖定

以安全插銷PSENbolt提供牢固安全閘門監控

安全插銷PSENbolt適合應用在難以調整的安全閘門,以及暴露在高震動環境中的安全閘門。安全插銷也適用於頻繁開關的安全閘門。依據所採用安全開關的啟動原則而定,可使用安全插銷PSENbolt來防護各種不同的安全閘門應用:

機械式安全開關PSENmech (PSEN me1):PSENmech具有更強的抽出力,可透過流程防護功能停止被意外開啟的安全閘門。

磁性安全開關PSENmag 1.4:PSENmag能提供高效益的解決方案,適用於對操作與失效防護要求較不嚴格的應用。

編碼型安全開關PSENcode將單一編碼從致動器傳輸到開關(關鍵裝置鎖定),確保以最少的空間提供最高等級的操作防護

PSENmech (PSEN me1)與PSENcode的組合:PSENmech具備流程防護功能,在閘門意外開啟時可加以停止。PSENcode提供最高符合EN ISO 13849-1的PL e / EN/IEC 62061的SIL CL 3標準的高等級操作防護

以安全插銷PSENbolt提供牢固安全閘門監控

安全插銷的工業應用

我們的產品系列:安全插銷PSENbolt

安全插銷PSENbolt

能夠與磁性安全開關PSENmag、編碼型安全開關PSENcode和/或機械式安全開關PSENmech結合使用。不妨實際體驗!

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw