比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN cs4.1 1 actuator

541180
PSEN cs4.1   1 actuator
RFiD safety switch Actuator for coded safety sensor PSEN cs 4.1a, PSENcs 4.1b, PSEN cs4.1p and ATEX versions, one direction of actuation IP67, operating distance 10 mm; PU = 1 piece actuator.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV
感測原理: 應答器Transponder
編碼類型: 完全編碼式
防護等級,外殼: IP6K9K
寬度尺寸: 18.0 mm
高度尺寸: 37.0 mm
深度尺寸: 18.0 mm
毛重: 15 g
淨重: 11 g
環境溫度: -25 - 70 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待