比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit

542103
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC, ECOLAB
感測原理: 應答器Transponder
編碼類型: 完全編碼式
OSSD 輸出數量: 2
連接類型: M12, 5pol. male
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
DC 耗電量: 1.0 W
防護等級,外殼: IP66, IP67
編碼等級依據 EN ISO 14419: hoch
產品材質: PA+GF, PBT, Polycarbonat
汙染程度: 3
供電電壓的容差: -20 %/+20 %
過電壓類別: III
寬度尺寸: 101.6 mm
高度尺寸: 26.4 mm
深度尺寸: 19.0 mm
毛重: 100 g
淨重: 83 g
環境溫度: -25 - 70 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待