比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

542085
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
Actuator for coded safety switch PSEN cs5.1; PU = 1 piece actuator, ATEX approval.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, ECOLAB, electrosuisse
感測原理: 應答器Transponder
編碼類型: 編碼式
防護等級,外殼: IP67
產品材質: PBT
寬度尺寸: 37.0 mm
高度尺寸: 18.0 mm
深度尺寸: 19.0 mm
毛重: 20 g
淨重: 15 g
環境溫度: -25 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待