比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN cs5.11 M12 1actuator

542081
PSEN cs5.11 M12 1actuator
Actuator for coded safety switch PSEN cs5.11; PU = 1 piece actuator, magnetic latching.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
感測原理: 應答器Transponder
編碼類型: 編碼式
防護等級,外殼: IP66, IP67
保持力: 30 N
產品材質: Lexan 9945, PA+GF, PBT
寬度尺寸: 90.0 mm
高度尺寸: 18.0 mm
深度尺寸: 19.0 mm
毛重: 67 g
淨重: 60 g
環境溫度: -25 - 70 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待