比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

非接觸式磁性安全開關PSENmag

以實惠的價格獲得最高等級的安全

非接觸式、磁性安全開關PSENmag

非接觸式磁性安全開關可依據EN 60947-5-3標準監控防護裝置的位置,也可以用來執行一般位置監控。PSENmag可提供您經濟實惠的系統,其中包含通過驗證的Pilz皮爾磁感測器與控制系統。

PSENmag的精巧外型設計可節省安裝空間。適用所有安裝方式與方向的接頭與電纜線,加上3或8/10 mm的可靠操作距離,實現了靈活的安裝。安全開關快速且便利安裝的優點!

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

全新產品:PSENmag不鏽鋼版本-為極端條件打造的高度安全性與最大防護力

安全閘門和位置監控需要極為耐用的安全開關?那一定要選擇搭載不鏽鋼外殼的非接觸式磁性安全開關PSENmag!PSENmag不鏽鋼感測器特別適合在多塵且高度清潔需求的區域使用,也很適合安裝於潛在爆炸區域

PSENmag不鏽鋼版本耐受極端高溫和低溫,並具備出色的抗震與抗衝擊能力。其高B10D值就是超長效使用壽命的代名詞。易於使用的診斷方式確保額外的訊號接觸點與整合式LED。

選擇Pilz皮爾磁安全又實惠的全方位解決方案:以PSENmag不鏽鋼感測器搭配PNOZmulti小型控制器,或PNOZsigma安全繼電器!

充分利用PSENmag的優點!

  • 可確保經濟效益和長效使用壽命-使用抗磨損機械結構
  • 可節省空間與時間的安裝方式
  • 透過額外的訊號接觸點與LED,診斷使用容易
  • 抗衝擊與震動
  • 可以在多灰塵的環境中使用,且符合嚴格的衛生法規
  • 高等級安全性,即使在可能發生爆炸的區域也很安全
  • 搭配Pilz皮爾磁分析裝置,能提供安全、完整的解決方案

磁性安全開關的特色

磁性安全開關的特色
  • 磁性動作原理
  • 專為符合最高EN ISO 13849-1 PL e、EN/IEC 62061 SIL CL 3標準的應用所設計
  • 符合ATEX指令標準,核准用於潛在爆炸區域
  • 切換距離從3至8 mm
  • 適合串聯連接
  • 方形或圓形設計
  • 防護等級:IP65、IP67、IP6K9K
  • 配備LED與未配備LED的版本
  • 也提供固定連接線版本

PSENmag適合高安全標準的應用

我們的磁性安全開關PSENmag採用操作防護概念,適合監控所有應用的安全閘門和位置。擁有採隱蔽式安裝方式的感測式產品。這代表即使被非磁性材質遮蓋,安全感測器仍可正常運作。

PSENmag尤其適用於傳統機械工程。對於高衛生要求的領域,也建議使用安全開關-例如食品業、包裝業或製藥業。

PSENmag適合高安全標準的應用

磁性安全開關的工業應用

產品系列:非接觸式磁性感測器PSENmag

適用於電子/機電繼電器的PSENmag

適合與Pilz皮爾磁的所有評估裝置一起使用:非接觸式磁性安全感測器PSENmag用於電子/機電繼電器。

電子繼電器的PSENmag

電子繼電器的非接觸式磁性感測器PSENmag,適合與Pilz皮爾磁的電子評估裝置結合使用。

磁性感測器的配件

與磁性感測器 PSENmag 完美搭配:多個介面 PDP67、螺釘、墊片、安裝支架、反向墊片等。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw