比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN me1S / 1AS

570000
PSEN me1S / 1AS
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

根據要求
已有庫存
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
1 PC
22.01.2020
認證: CE, BG, EAC (Eurasian), CCC, cCSAus
防護鎖類型: 彈簧力
抽拔力: 27 N
保持力度: 1500 N
輔助開啟:
致動器: 標準
N/O 數量: 2
N/C 數量: 2
AC1 電壓: 240 V
AC1 最大電流: 2.5 A
AC15 電壓: 230 V
AC15 最大電流: 2.5 A
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: AC/DC
AC 耗電量: 4.4 VA
DC 耗電量: 4.4 W
防護等級,外殼: IP67
寬度尺寸: 42.5 mm
高度尺寸: 184.0 mm
深度尺寸: 51.0 mm
毛重: 416 g
淨重: 337 g
環境溫度: -25 - 70 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待