關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器,
連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:2 N/O,2 N/C,
電源電壓 110 - 230 V AC。
根據要求
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器,
連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:2 N/O,2 N/C,
電源電壓 110 - 230 V AC。 ...
根據要求
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器,
連鎖原理彈簧力,接點:2 N/O,2 N/C,電源電壓
24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。
根據要求
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器,
連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:1 N/O,3 N/C,
電源電壓 110 - 230 V AC。 ...
根據要求
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器,
連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C,
電源電壓 24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。
根據要求
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器,
連鎖原理彈簧力,接點:2 N/O,2 N/C,電源電壓
24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。 ...
根據要求
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器,
連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C,
電源電壓 24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。 ...
根據要求
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器,
連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C,
電源電壓 24 V AC/DC,M12/5-pin 連接。
根據要求
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...
根據要求
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價