比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

攝影技術防護系統PSENvip - 技術特色

攝影技術防護系統PSENvip和PSENvip 2。PSENvip RL D Set = PSENvip 基本版本組合 / PSENvip RL D = PSENvip 基本版本 / PSENvip RL D M Set = 具備彎曲角度測量的 PSENvip 基本版本組合 / PSENvip RL D = 具備彎曲角度測量的 PSENvip 基本版本 / PSENvip RL D P Set = PSENvip 生產版本組合 / PSENvip RL D P = PSENvip 生產版本 / PSENvip T = PSENvip 傳送器 / PSENvip R = PSENvip 2 接收器 / PSENvip E = PSENvip 2 傳送器

篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PSENvip RL D Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

比較 下載

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

比較 下載

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

比較 下載

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

比較 下載

PSENvip T

PSENvip transmitter

比較 下載

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

比較 下載

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

比較 下載

PSENvip R

PSENvip receiver.

配件 比較 下載

PSENvip E

PSENvip sender.

配件 比較 下載

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.

配件 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw