視覺防護系統PSENvip是一套移動防護系統。它們能以視覺化方式監控整體折彎的程序。此系統安裝在模具的上模座時,可偵測進入傳送器和接收器之間防護範圍內的極小物件。堅固耐用和高妥善率是本產品的特色。
視覺防護系統PSENvip具有下列兩種產品類型:
- 視覺防護系統PSENvip – 折床改造的安全、完整解決方案
- 視覺防護系統PSENvip 2 –現代化折床的整合解決方案
視覺防護系統PSENvip是一套移動防護系統。它們能以視覺化方式監控整體折彎的程序。此系統安裝在模具的上模座時,可偵測進入傳送器和接收器之間防護範圍內的極小物件。堅固耐用和高妥善率是本產品的特色。
視覺防護系統PSENvip具有下列兩種產品類型:
視覺防護系統PSENvip – 折床改造的安全、完整解決方案
移動防護系統PSENvip可結合可程式控制系統PNOZmulti或自動化系統PSS 4000使用!若搭配自動化系統PSS 4000的快速控制單元,PSENvip高產能型可在動態屏蔽模式下提升高達50%的生產力。內建LCD顯示器上的診斷訊息,能排除生產工作的所有阻礙!
對您的客戶至關重要:如果PSENvip(搭配PSS 4000的基本和高產能版本)的參數設置正確,且沒有任何安全相關錯誤,則根據<1674> 設備和產品安全法案 <1673>,這不是重大改變 - 認證工作很少。
視覺防護系統PSENvip 2 –現代化折床的整合解決方案
PSENvip 2是視覺防護系統的第二代擴充版本。PSENvip 2的特色包括簡便操作程序、高生產率和高妥善率。它的接收器體積也縮減了50%。
您可以將PSENvip 2和自動化系統PSS 4000搭配使用! ein! 只需要透過模組化連接PSENvip 2的快速分析單元。您可受益於更短的停機時間,以及縮短上下刀模的間距。
PSENvip 2不需裝置顯示幕:所有調試與設定作業均透過折床控制器的網頁介面,輕鬆地直接執行。因此,您可以集中進行所有設定。
新款的大範圍版本PSENvip R LR是第一款、也是唯一用於折床的防護系統,具備高達18公尺的防護範圍。因此這款防護系統適合監控特殊用途的沖壓機械,例如:串聯式沖壓機械。PSENvip R LR可以快速安裝在現有的沖壓機械上:傳送器維持不變,只需要更換接收器。只要單一防護系統即可監控您的串聯式沖壓機械,不需要搭配移動防護系統和安全光柵!
有了大範圍版本的防護系統,也等於擁有具備熱插拔能力的防護系統:若有兩個相鄰的折床,可直接拆除中央的傳送器和接收器。機器1的傳送器會直接和機器2的接收器搭配運作─不需要重新啟動!因此,使用PSENvip R LR可以減少停機時間。此外,大範圍版本的PSENvip,具備高度堅固耐用的特性,值得您的信賴。
動態屏蔽提高生產力
控制系統PSSuniversal PLC會執行兩項最主要的工作:監控制動過程中的動態屏蔽和速度設定檔。該功能將作為PAS4000軟體平台內的模塊提供。因此,在折彎過程中,可以在高速的情況下接近下刀模。使上刀模低速行進的時間縮短。
採用大型模具的安全折彎作業
由於尺寸限制,折床所用的部分刀具無法藉由傳統的解決方案提供防護機制。但是依據EN 12622標準,在操作側的所有折彎線都必須預留15 mm的防護區域做為防護。為了符合此項標準,刀具必須位在防護系統的監控範圍內。在此情況下,防護系統PSENvip可提供這樣的協助。
特殊工具功能經TÜV Nord認證且提供多種PSENvip防護系統的工具尺寸等級。在刀具類別1中,能符合標準提供防護。但刀具類別2和3的攝影機影像,限於尺寸的檢視限制,只能辨別部份刀具。
視覺防護系統PSENvip也能藉由提升切換點或在下降至金屬板時變換速度,監控大型刀具外形。系統會檢查刀具輪廓,分類刀具的類別1、2或3。已知的類別傳輸至控制器,藉此啟用類別2和3的刀具。也能監控透過風險分析所定義的切換點。
資料載入時,請等待
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw