比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全攝影機系統SafetyEYE

僅需單一安全攝影機系統,即可進行3D監控

SafetyEYE是第一部監控3D區域的安全攝影機系統。在傳統技術安全解決方案遭遇限制時,SafetyEYE開啟了監控和防護危險位置的新契機。Pilz皮爾磁在本領域已獲得眾多獎項,包括德國健康與安全獎,以及國際自動化協會(ISA)和德國美國商會(GACC)所頒發的獎項。

安全攝影機系統能對危險區域進行連續的3D監控和控制。此系統融合了智慧型感測器技術與有效控制。創新的3D技術與容易操作的軟體,即使是複雜的應用也能以單一系統進行監控與控制!

安全攝影機系統會偵測侵入警告與偵測區域的物體並回報;警告與安全區域也可自由規劃。SafetyEYE能判斷是否有人員在危險移動的動作半徑內(安全性),亦可判斷是否有人員進入安全等級較高的區域(保全)。

安全攝影機系統SafetyEYE
SafetyEYE

感測裝置 - 監控

這套監測物體運動的感測設備,是由3台不同的攝影機組成。不需對攝影機進行校正。只要將感測裝置安裝在要監控的工廠設備上即可。與傳統型保護設備相比,攝影機系統能在極短的時間內立刻運作


控制單元 – 控制

控制單元包含分析單元和可程式安全系統。分析單元接收與處理影像資料。例如針對偵測區域的異常情況,其可產生訊號到內建的可程式安全系統。控制系統會立即關閉發生狀況的機器。

SafetyEYE為您提供3D監控的優點

  • 藉由3D監控功能,讓安全監控的複雜應用更省力
  • 適用於需要高安全要求的操作防護
  • 設計或重新設計應用時具備高度彈性
  • 虛擬偵測區域可讓操作人員自由進出,提供人員高效率的工作流程
  • 僅用幾項容易使用的元件,安裝快速且調試簡單
  • 以SafetyEYE 配置器輕鬆配置和診斷3D警告和偵測區域

安全攝影機系統的特色

安全攝影機系統的特色
  • 安裝於4公尺高的地方,仍可辨識手臂
  • 身體防護
  • 最大可視範圍約 72 m²
  • 需要300 lux的照明 - 視背景與環境而異
  • 針對下列標準的應用所設計:EN ISO 13849-1:2008的類別3、IEC 61508的SIL2、EN ISO 13849-1的PL d,以及符合DIN EN 61496的應用
  • 防護等級:IP65 (感測裝置)、IP20 (分析單元)
  • 全球通用

適用於複雜應用的創新解決方案

Pilz皮爾磁與Daimler攜手合作開發安全攝影機系統。其成果是一套高度創新、適合工業中大面積和複雜應用的解決方案。攝影機系統SafetyEYE能取代先前安全設備的複雜安裝。

SafetyEYE的多元功能帶來3D安全性。客戶也能瞭解此產品的優勢。應用報告涵蓋攝影機系統各種應用的詳細資訊!


生產線上的SafetyEYE

在德國本特勒汽車工業公司,安全攝影機系統正在改善機器人焊接工廠的人體工學設計。我們的攝影機系統是唯一能在危險區域內完全監控機器人的動作半徑,是兼具先進技術與經濟效益的解決方案。所有危險區域皆以3D攝影機系統提供可靠的監控。因此使用者和機器能安全「合作」。對於希望以最佳方式建置的公司,SafetyEYE代表著關鍵的安全性和生產力需求。


安全攝影機系統能達成彈性化的燃料電池生產

燃料電池研發中心(ZBT)SafetyEYE正在監控燃料電池生產專用的控制系統。為了讓燃料電池製造業達成最佳化的營運,我們不斷地對自動化生產鏈進行試驗。ZBT需透過Pilz皮爾磁攝影機系統來實作安全、靈活的控制操作。由於SafetyEYE的安裝方式能彈性配置偵測區域,因此能為人機互動建立良好的基礎。


依據您的需求量身打造

瞭解更多資訊?我們在support@pilz.com的服務人員,將很樂於為您提供建議,指引您如何在您的應用中使用攝影機系統。如需電話諮詢,請聯絡我們的技術支援

適用於複雜應用的創新解決方案

能在工業中提供多樣化功能的攝影機系統

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw