比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全雷射掃描器PSENscan

生產區域監控─包含監控區域的串聯!

安全雷射掃描器PSENscan

安全雷射掃描器 PSENscan 可提供二維區域監控:偵測角度 275 度及最大 5.5 公尺的保護區域範圍。這歸功於警告區域和防護區域可以自由設定,加上可以配合結構條件,使安全雷射掃描器能整合至各式應用。安全雷射掃描器 PSENscan 尤其適用於靜態和移動式區域防護以及進出監控。

使用 PSENscan Configurator 可快速輕鬆配置操作安全雷射掃描器 PSENscan 所需的所有參數!

結合可程式小型控制器PNOZmulti或控制器PSSuniversal,即可擁有完整的一站式解決方案。

掌握所有事物─安全雷射掃描器PSENscan的優點

  • 偵測角度可達 275 度
  • 此裝置版本有具備3公尺和5.5公尺的防護區域範圍,因此總是適切的操作範圍
  • 具備精巧的外殼和無須設定的防護及警告區域,可輕鬆整合至應用
  • 可同時監控多達3個獨立區域,並可設置多達70組可切換的設定
  • 根據主從模式準則,可串接4台掃描器
  • 可立即獲得資訊的整合操作顯示器
  • 可交換式記憶體用來傳輸設定
  • 具抗灰塵的高可用性
  • 掃描器可輕鬆裝配,並與適當的配件搭配
安全雷射掃描器PSENscan的串聯

安全雷射掃描器的特色

安全雷射掃描器的掃描角度
  • 經過認證且符合EN/IEC 61496-1 (Type 3)、EN ISO 13849-1 (PL d)及IEC 61508 (SIL 2)
  • 掃描角度:275度
  • 操作範圍:3 / 5.5 m的安全區域、40 m的警告區域
  • 反應時間:62 ms
  • 防護等級:IP65
  • 使用 PSENopt Configurator 簡化設定
  • 針對輕量、主控及從屬版本的額外功能:屏蔽、EDM、超控
  • 針對主控和從屬版本的額外功能:依據 EN ISO 61496-3 垂直應用重新啟動

安全雷射掃描器─危險區域的最佳防護

危險區域的靜態安全防護

危險區域的靜態安全防護

安全雷射掃描器PSENscan會偵測人員是否接近危險運動區域。如果進入警告區域,會對危險運動進行煞車控制;如果進入防護區域,危險運動便會停止。

防止後方侵入

防止後方侵入

針對難以察覺的危險區域,安全雷射掃描器 PSENscan 會偵測人員目前的位置。因此,能有效防止危險運動重新啟動。

進出保護

進出防護

安全雷射掃描器 PSENscan 提供人員進出危險區域的最佳防護。採用整合式屏蔽輸入,也適用於同時運送材料進出的應用。

無人搬運車的安全防護

為保護人員和物品免於受傷,因此需要無人搬運車輛(AGV)的可靠防護。安全雷射掃描器PSENscan可偵測車輛路徑中的物體,即使在高速移動下亦可提供最高的安全性,而且不會減損生產力。

無人搬運車的安全防護
偵測車輛路線上的物體

全方位防護

AGV 只需兩個安全雷射掃描器,即可全方位防護。二維雷射掃描器可偵測車輛路徑中的物體,因此能確保AGV在適當的時機煞車。

 

安全轉彎

安全轉彎

您可以設定各種防護區域及警告區域,讓轉彎時亦可安全行駛。您可以配合目前的行駛路線切換適當的防護區域及警告區域。

距離測量

擁有完整圖像

安全雷射掃描器 PSENscan 可以量測物體所在環境的距離。這項資訊可為無人搬運車提供直接導航。

適合您應用的彈性解決方案

無論是單獨使用、串聯使用,或是搭配其他產品,安全雷射掃描器PSENscan均可為您提供解決方案。

可監控多達3個安全區域

同時監控3 個安全區域

使用PSENscan,即可同步和個別監控三個安全區域。只會停止有人進出的工廠設備區域。因此,您工廠設備的安全距離能進行最佳化調整。這確保了您的工廠設備提高生產力並改善人體工學─具備最佳安全性。

串聯連接能簡化設定

串聯連接能簡化設定

根據主從模式準則,最多可連接4個安全雷射掃描器PSENscan。您可以在主控掃描器集中設定,然後將設定傳送至從屬掃描器。從屬掃描器亦經由主控掃描器獲得供電。

安全完整的解決方案

安全完整的解決方案


將安全雷射掃描器與 Pilz 產品結合!我們的產品組合─從感測器技術到控制及驅動技術─可為您的應用提供安全完整的解決方案。

安全雷射掃描器的工業應用

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw