比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN opII4H-s-30-030

632061
PSEN opII4H-s-30-030
Safety light curtain, type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
感測原理: 紅外線
光軸數目: 16
防護高度: 300 mm
操作範圍 (m): 0,2 - 18,0
反應時間: 5.90 ms
OSSD 輸出數量: 2
屏蔽:
遮蔽光軸:
串接:
防護等級,外殼: IP65
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
安全裝置的解析度: 30 mm
應用符合: EN 61496-1, EN 61496-2
寬度尺寸: 35.0 mm
高度尺寸: 304.0 mm
深度尺寸: 40.0 mm
毛重: 1230 g
淨重: 1010 g
環境溫度: -10 - 60 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待