text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 12 產品
PSEN opII3F-s-14-075
632044
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 750 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-060
632043
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V。接頭 M12, 發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-150
632049
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1500 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-030
632041
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 300 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-090
632045
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 900 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-135
632048
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1350 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-165
632050
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1650 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-015
632040
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V。接頭 M12, 發射器:5-pin,接收器 5-pin。 裝置未隨附連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-045
632042
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 450 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-105
632046
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1050 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-120
632047
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1200 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3F-s-14-180
632051
安全防護光柵,類型 3,PL d,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1800 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途