比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全光柵 PSENopt II – 第二代

堅固耐用的安全光柵

搭配反射鏡柱的安全光柵 PSENopt II

第二代安全光柵 PSENopt II 能安全進入生產流程,並能依據需求提供手指、手部和身體防護。 首款 Type 3 安全光柵是專為最高可應用於 EN/IEC 61496-1 的 PL d 所設計。Type 4光柵也可應用於最高 EN/IEC 61496-1/-2 的 PL e。

由於這些裝置非常堅固耐用,PSENopt II 感測器可提供防衝擊、碰撞及防震動保護,因此適用於嚴峻的工業環境。操作人員可透過LED評估停機的主要原因及系統問題。因此可縮短故障停機時間。

安全光柵可用的長度範圍為 150 mm 至 1800 mm。搭配可程式控制系統 PNOZmulti 2,您可以擁有安全完整的一站式解決方案。從安裝配件到鏡柱的相容配件系列。

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

採用 PSENopt II 柱狀保護外殼,保護您的安全光柵 PSENopt II 避免受損

採用柱狀保護外殼 PSENopt II 保護柱,可為您的安全光柵提供最佳保護,避免因碰撞等而受損。

柱狀保護外殼也可用於安全光柵的獨立安裝。 為了在不平坦的表面上簡單組裝,可以將柱狀保護外殼與 PSENopt II 可調整式底座單元結合使用。

安全光柵 PSENopt II 柱狀保護外殼

用於手指、手部及身體保護的安全光柵 – 優點

  • 防衝擊、碰撞及震動,非常堅固耐用
  • 透過 LED 即可診斷,縮短故障停機時間
  • 快速簡易組裝、安裝及試運轉
  • 安裝安全光柵感測器時能夠編碼,提供更大彈性
  • 搭配 PSENopt II 反射鏡柱,從多側防護危險區域
  • 可調式底座單元可提供額外保護,防止強烈機械撞擊,並能夠在地面不平穩的狀況下調整反射鏡柱
  • 一站式解決方案:完整的經濟型解決方案搭配可程式控制系統 PNOZmulti 2,以及各種配件

安全光柵特色

安全光柵PSENopt II的詳細視圖
  • 經過認證且符合 EN/IEC 61508 和 EN/IEC 61496-1 (Type 3) 及 EN/IEC 61496-1/-2 (Type 4) 標準
  • 可用於符合 EN ISO 13849-1 的 PL d / PL e、符合 EN/IEC 62061 的 SIL CL 2/ SIL CL 3 標準的應用
  • 提供手指、手部和身體保護的安全
  • 長度從 150 mm 到 1800 mm
  • 50 g 的可靠防護能力
  • 無死角特色
  • 整合式編碼
  • 完整解決方案搭載 PDP67 (相容插槽及接腳)、PNOZmulti、PNOZx.2 8p、PNOZs3

安全光柵 PSENopt II 應用領域

PSENopt II 安全光柵保護工作人員與貨物!安全光柵能以紅外線的隱形防護區來保護危險區域。當紅外線光束中斷,就會立即發出安全停止命令。

PSENopt II 安全光柵適用於手動工作站、進出管制、放入/取出材料或在機器人旁邊處理材料的產業
深入瞭解安全光柵的多元應用!

PSENopt II 安全光柵的應用

PSENopt II鏡柱用於確保多邊危險區域

將您的安全光柵與我們全新的 PSENopt II 反射鏡柱搭配,可從多個側面安全防護危險區域。 只要一對光柵及兩個鏡柱,即可監控最多三個進出側!為您省去配線工作,同時節省空間與成本。鏡柱由柱狀保護外殼與整合鏡構成。可搭配PSENopt及PSENopt II安全光柵感測器使用。
PSENopt II可調式底座元件為選購配件,可額外防護強烈的機械衝擊。亦適用於不規則的表面上安裝鏡柱。

所有 PSENopt II 安全光柵皆備的整合式編碼

從現在開始,您的安全光柵的實體設置不受限制。藉由編碼,即使距離再近,安全光柵感測器也不再互相干擾。這在第一對光柵的發射器往第二對光柵接收器的方向發射光線時,格外有用。在此情況下,只需配置不同光束代碼的光柵對即可!提供以下選擇:「Code A」、「Code B」及「不進行編碼」。編碼整合於所有PSENopt II安全光柵內

安全光柵 PSENopt II 用途

安全光柵的工業用途

我們的產品系列:安全光柵PSENopt II

基本Type 3安全光幕、手部防護

基本Type 3安全光幕PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1標準的手部防護。

基本Type 3安全光幕、手指防護

基本Type 3安全光幕、手指防護。標準Type 3安全光幕PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1標準的手指防護。

基本Type 4安全光幕、手指防護

基本Type 4安全光幕PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的手指防護。

基本Type 4安全光幕、手部防護

基本Type 4安全光幕PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的手部防護。

基本 Type 3 安全光柵, 身體防護

基本 Type 3 安全光柵 PSENopt II 適用於符合 EN/IEC 61496-1 標準的身體防護。

基本 Type 4 安全光柵, 身體防護

基本 Type 4 安全光柵 PSENopt II 適用於符合 EN/IEC 61496-1/-2 標準的身體防護。

安全光柵PSENopt II的配件

搭配安全光電設備PSENopt II:提供快速安裝的相容配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw