比較 0

請在地圖上選擇您的所在位置,以直接前往相關國家的Pilz首頁。若您無法選擇您的國家,請按一下此處: 全球網站

關閉
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

光電感測設備PSENopt II

能提供手指和手部防護的堅固安全光柵

光電感測設備PSENopt II

安全光柵PSENopt II可為生產製程的干涉提供防護。它們能依不同需求提供手指和手部防護,並適用於符合IEC/EN 61496-1/-2標準、最高至PL e的應用。此裝置提供防震、防碰撞保護,非常堅固耐用,可用於嚴峻的工業環境中。

光電感測設備提供150 mm至1800 mm等長度。PSENopt II可透過5-pin連線直接連接PDP67。從雷射到支架工具的相容配件系列。

PSENopt II推出Type 4的安全光柵!

新推出Type 4版本的PSENopt II。此版本適合符合IEC/EN 61496-1/-2標準、最高至PL e的應用。此裝置提供防震、防碰撞保護,非常堅固耐用,可用於嚴峻的工業環境中。操作人員可透過LED評估停機的原因及系統。如此能夠縮短停機時間。使用裝配輔助件,即可簡單快速安裝PSENopt II。無死角的特性可提高安全性,並可靈活運用。PSENopt II可使用5-pin連線直接連至PDP 67,提供完整的安全解決方案。

PSENopt II Type 4安全光柵

PSENopt II的優點一覽

  • 適合PL d或PL e應用的手指及手部防護
  • 防衝擊、碰撞及防震動,非常堅固耐用
  • 透過LED即可輕鬆診斷,以縮短故障停機時間
  • 使用方式彈性且安全性更高 - 無死角區域
  • 組裝、安裝及調試快速而簡單
  • 在嚴苛的工業環境中,還是具備衝擊、碰撞及震動保護
  • 搭配PDP67和全方位的配件,能提供安全和高經濟效益的多合一解決方案
PSENopt II的優點一覽

光電感測設備的特色

光電感測設備的特色
  • 經過認證且符合EN/IEC 61508與EN/IEC 61496-1 (Type3)或EN/IEC 61496-1/-2 (Type4)
  • 為最高至EN ISO 13849-1 PL d標準的應用所設計
  • 提供手指和手部防護的安全
  • 長度從150到1800 mm
  • 50 g的可靠防護能力
  • 無死角區域
  • 搭配PDP67、PNOZmulti、PNOZ X2.8P、PNOZ s3取得完整解決方案

PSENopt II的應用

以光電感測設備PSENopt II保護您的工作人員與貨物!光電感測設備能以紅外線的無形保護區域來保護危險區域。當光電感測中斷,就會立即發出安全停止命令

PSENopt II安全光柵符合IEC/EN 61496的標準,適合類別PL d的Type3應用類別PL e的Tpye4應用

可用於下列類型的應用 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PLc

SIL 1和SIL CL 2

PLd

SIL 2和SIL CL 2

PLe

SIL 3和SIL CL 3

PSENopt II能提供手指和手部保護,適合手動工作站、置入/取出材料,或是機器人旁的材料處理作業

取得更多關於IEC/EN 61496的資訊。

PSENopt II的應用

安全光柵的產業應用

安全光柵的產業應用
  • 汽車
  • 包裝
  • 工具機
  • 金屬加工
  • 沖壓機械

我們的產品組合:光電感測設備PSENopt II

標準安全光電類型3、手部防護

標準類型3安全光電PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1標準的手部防護。
標準安全光電類型3、手指防護

標準安全光電類型3、手指防護

標準類型3安全光電PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1標準的手指防護。

標準安全光幕Type4、手指防護

標準Type4安全光幕PSENopt II適用於EN/IEC 61496-1/-2標準的手指防護。

標準安全光幕Type4、手部防護

標準Type4安全光幕PSENopt II適用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的手部防護。

PSENopt II配件

完美搭配安全光柵PSENopt II:提供快速且簡便安裝的相容配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待