比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PSEN op4F-SL-14-030/1

631142
PSEN op4F-SL-14-030/1
Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, TÜV
產品版本: 1.0
防護高度: 300 mm
光軸數目: 30
感測原理: 光學式
操作範圍 (m): 0,2 - 6,0
反應時間: 8.00 ms
OSSD 輸出數量: 2
屏蔽:
電源供應電壓 (V): 24,0
電源電壓類型: DC
防護等級,外殼: IP65
應用符合: EN 61496-1, IEC 61496-2
安全裝置的解析度: 14 mm
寬度尺寸: 15.4 mm
高度尺寸: 300.0 mm
深度尺寸: 32.6 mm
毛重: 1100 g
淨重: 500 g
環境溫度: 0 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待