text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 11 產品
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 300 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透 ...

根據要求
PSEN op4F-A-14-120/1
631006
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1200 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4F-A-14-105/1
631005
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1050 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4F-A-14-090/1
631004
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 900 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透 ...

根據要求
PSEN op4F-A-14-165/1
631009
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1650 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4F-A-14-135/1
631007
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1350 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4F-A-14-150/1
631008
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1500 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4F-A-14-060/1
631002
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 600 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透 ...

根據要求
PSEN op4F-A-14-045/1
631001
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 450 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透 ...

根據要求
PSEN op4F-A-14-180/1
631010
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 1800 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V, ...

根據要求
PSEN op4F-A-14-075/1
631003
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 750 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途